Giunto a snodo con perno singolo per SCA2, JSC3, USC, HCA

Giunto a snodo con perno singolo per SCA2, JSC3, USC, HCA
Single knuckle for HCM Pins and retaining rings are not included in accessories.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S1-I-40
S1-I-50
S1-I-63
S1-I-80
S1-I-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura filettatura M
(mm)
D.I. tubo applicabile (mm)

17.86 €

1 6 giorni M1440

17.72 €

1 6 giorni M1850

17.80 €

1 6 giorni M1863

31.73 €

1 6 giorni M2280

42.92 €

1 6 giorni M26100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di supporto Giunti a snodo con perno singolo Metodo di montaggio Filettatura femmina Passo filettatura(mm) 1.5
Materiale Ghisa Accessori inclusi Con attacco Serie cilindro applicabile SCA2, JSC3, USC e HCA

Supporto tecnico