Giunto a snodo con intaglio doppio per SCA2 / JSC3 / USC / HCA

Giunto a snodo con intaglio doppio per SCA2 / JSC3 / USC / HCA
  • Sconto volumi elevati
Double notched knuckle for SCA2, JSC3, USC, HCA. Pins and retaining rings are attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S1-Y-40
S1-Y-50
S1-Y-63
S1-Y-80
S1-Y-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura filettatura M
(mm)
D.I. tubo applicabile (mm)

27.06 €

1 6 giorni M1440

26.98 €

1 6 giorni M1850

29.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1863

42.69 €

1 6 giorni M2280

50.72 €

1 6 giorni M26100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di supporto Giunto a snodo con doppio intaglio Passo filettatura(mm) 1.5 Materiale Ghisa
Accessori inclusi Con attacco Serie cilindro applicabile SCA2, JSC3, USC e HCA

Supporto tecnico