Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCM-Y-20 |
SCM-Y-25 |
SCM-Y-50 |
SCM-Y-80 |
SCM-Y-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura filettatura M (mm) | Passo filettatura (mm) | Materiale | D.I. tubo applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.88 € | 1 | 6 giorni | M8 | - | Acciaio | 20 | ||
15.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M10 | 1.25 | Acciaio | 25, 32 | ||
21.29 € | 1 | 6 giorni | M18 | 1.5 | Ghisa | 50, 63 | ||
31.98 € | 1 | 6 giorni | M22 | 1.5 | Ghisa | 80 | ||
43.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M26 | 1.5 | Ghisa | 100 |
Loading...
Tipo di supporto | Giunto a snodo con doppio intaglio | Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Accessori inclusi | Con attacco |
---|---|---|---|---|---|
Serie cilindro applicabile | SCM |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura filettatura M(mm)
Passo filettatura(mm)
Materiale
D.I. tubo applicabile (mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali