Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ULF04-2F-1-BU-C
Codice componente
|
---|
ULF04-2F-1-BU-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Lunghezza M (m) | Ghiera tubo L | Colore tubo R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.84 € | 1 | 11 giorni | - | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Multicolore] BUC | 1 | Blu | Trasparente |
Loading...
Tipo | Spirale | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Numero di fori(Conduttore) | 2 |
Materiale, uretano | Poliuretano a più anime | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -15::60 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | 0::0.8 |
Livello del vuoto di esercizio(kPa) | -100 |
Si trova sulla pagina di 2 Tubi intrecciati con nuclei rivestiti per Per utilizzo idraulico generico, il codice articolo è il seguente: ULF04-2F-1-BU-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ULF04-2F-1-BU-C.
Configura
Proprietà di base
Colore
Tipo
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Lunghezza M(m)
Ghiera tubo L
Colore tubo R
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ULF03-2F-1-B-CB |
ULF03-2F-1-B-G |
ULF03-2F-1-B-R |
ULF04-2F-1-BU-CB |
ULF04-2F-1-BU-R |
ULF04-2F-1-BU-W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Lunghezza M (m) | Ghiera tubo L | Colore tubo R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.78 € | 1 | 11 giorni | - | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | [Multicolore] BCB | 1 | Nero | Blu trasparente | ||
19.69 € | 1 | 11 giorni | - | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | [Multicolore] BG | 1 | Nero | Verde | ||
19.78 € | 1 | 11 giorni | - | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | [Multicolore] BR | 1 | Nero | Rosso | ||
20.84 € | 1 | 11 giorni | - | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Multicolore] BUCB | 1 | Blu | Blu trasparente | ||
20.84 € | 1 | 11 giorni | - | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Multicolore] RBU | 1 | Blu | Rosso | ||
20.84 € | 1 | 11 giorni | - | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Multicolore] BUW | 1 | Blu | Bianco latte |