Silenziatori, alto silenziamento, Calibro piccolo, Modello con corpo in resina (Serie SLW-H)

Silenziatori, alto silenziamento, Calibro piccolo, Modello con corpo in resina (Serie SLW-H)
High noise canceling effect greater than 40db *This series is undergoing revision of the CAD data. Please wait till the corrections are done.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLW-8A-H
SLW-10A-H
SLW-15A-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata
(L/min)
Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)
Vite di montaggio nominale Diametro esterno
(Ø)

14.97 €

1 6 giorni 100015Fino a 151/420

16.51 €

1 6 giorni 200030Fino a 303/825.5

18.57 €

1 6 giorni 325050Fino a 501/228

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Corpo principale Resina ritardante di fiamma Diam. foro collegamento tubi R
Copertura Disponibile Elemento Sinterizzato di resina Silenziamento(dB) 40
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico