Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DVL-S-06-H44-020 |
DVL-S-06-H66-020 |
DVL-S-06-H66-080 |
DVL-S-06-H66-160 |
DVL-S-08-H66-240 |
DVL-S-08-H88-240 |
DVL-S-10-H88-400 |
DVL-S-10-H1010-400 |
DVL-S-10-H1212-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (L/min) | Applicable Tube Diameter (mm) | Applicable Tube Diameter 2 (mm) | Flow rate type (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 170 | 4 | 4 | 18 | |
77.21 € | 1 | 6 giorni | 300 | 6 | 6 | 18 | ||
74.46 € | 1 | 6 giorni | 300 | 6 | 6 | 80 | ||
74.46 € | 1 | 6 giorni | 300 | 6 | 6 | 160 | ||
76.17 € | 1 | 6 giorni | 400 | 6 | 6 | 240 | ||
76.17 € | 1 | 6 giorni | 550 | 8 | 8 | 240 | ||
79.61 € | 1 | 6 giorni | 900 | 8 | 8 | 440 | ||
82.42 € | 1 | 6 giorni | 1100 | 10 | 10 | 440 | ||
79.61 € | 1 | 6 giorni | 1200 | 12 | 12 | 440 |
Loading...
Tipo | Speed Controller | Profilo corpo principale | Straight | Direzione di controllo | Depends on the Mounting Method |
---|---|---|---|---|---|
Tipo giunto | One-touch coupling one both sides | Materiale corpo principale | Polybutylene Terephthalate | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Con manopola | Ghiera di selezione graduata | Con controdado | Slide Lock Lever | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.1::1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable Tube Diameter(mm)
Applicable Tube Diameter 2(mm)
Flow rate type(l/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali