Regolatori di velocitá standard, Unione dritta

Regolatori di velocitá standard, Unione dritta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JSMU4

Codice componente
JSMU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

6.58 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Regolatore di velocità Profilo Giunto dritto Direzione di controllo Misurazione Uscita / Ingresso
Tipo giunto Tubo, collegamento tubo Materiale corpo principale PBT Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Materiale filettatura Ottone Con manopola Standard Con controdado Tipo zigrinato
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.05::1.0 Diametro nominale del tubo D 4
Specifiche valvola di ritegno Specifiche standard Colore anello di rilascio Nero Colore corpo in resina Nero

Si trova sulla pagina di Regolatori di velocitá standard, Unione dritta, il codice articolo è il seguente: JSMU4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JSMU4.

Supporto tecnico