Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CHL-H44 |
CHL-H66 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Area sezione effettiva (mm2) | Area sezione effettiva [classificazione] (㎜2) | Diametro tubo applicabile / diametro vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.55 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 5 o inf. | φ4 | ||
20.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6.8 | Fino a 10 | φ6 |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | Ottone (nichelatura chimica) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | IN | Accoppiamento a singolo effetto | OUT | Accoppiamento a singolo effetto |
Pressione di funzionamento max, pressione di funzionamento min.(MPa) | 0.03::1 | Pressione d'apertura(MPa) | 0.03 | Limite materiale | Senza limitazioni |
Resistente a olio e polvere | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Area sezione effettiva(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione](㎜2)
Diametro tubo applicabile / diametro vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali