Valvola di non ritorno inversa Valvola di non ritorno dritta

Valvola di non ritorno inversa Valvola di non ritorno dritta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is possible to retain the pressure from the output side because only air input from one side flows.
· Resin type is low cost and light weight.
· Can be used with piping for vacuum retention and low pressure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CVC4-01A
CVC4-01B
CVC4-M5A
CVC4-M5B
CVC4-M6A
CVC6-01A
CVC6-01B
CVC6-02A
CVC6-02B
CVC8-01A
CVC8-02A
CVC8-02B
CVC10-03A
CVC10-03B
CVC10-04B
CVC12-03A
CVC12-03B
CVC12-04A
CVC12-04B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo principale Lato di ingresso, porta P Lato scarico, porta A Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(㎜2)
Tipi di porta di collegamento Vite di montaggio nominale Diametro tubo applicabile
(φ)

12.70 €

1 5 giorni -OttoneCon filettaturaAccoppiamento a singolo effetto2.75 o inf.R1/84

12.70 €

1 5 giorni 10OttoneAccoppiamento a singolo effettoCon filettatura2.75 o inf.R1/84

14.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-OttoneCon filettaturaAccoppiamento a singolo effetto2.55 o inf.MM5×0.84

14.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-OttoneAccoppiamento a singolo effettoCon filettatura2.55 o inf.MM5×0.84

11.89 €

1 11 giorni -OttoneCon filettaturaAccoppiamento a singolo effetto2.75 o inf.MM6×14

13.48 €

1 5 giorni -OttoneCon filettaturaAccoppiamento a singolo effetto6.8Fino a 10R1/86

13.48 €

1 5 giorni -OttoneAccoppiamento a singolo effettoCon filettatura6.8Fino a 10R1/86

14.36 €

1 5 giorni -OttoneCon filettaturaAccoppiamento a singolo effetto6.8Fino a 10R1/46

14.36 €

1 5 giorni -OttoneAccoppiamento a singolo effettoCon filettatura6.8Fino a 10R1/46

15.14 €

1 5 giorni -OttoneCon filettaturaAccoppiamento a singolo effetto6.8Fino a 10R1/88

15.95 €

1 5 giorni -OttoneCon filettaturaAccoppiamento a singolo effetto15.5Fino a 20R1/48

15.95 €

1 5 giorni -OttoneAccoppiamento a singolo effettoCon filettatura15.5Fino a 20R1/48

33.47 €

1 5 giorni 10AlluminioCon filettaturaAccoppiamento a singolo effetto35Fino a 40R3/810

33.46 €

1 10 giorni -AlluminioAccoppiamento a singolo effettoCon filettatura35Fino a 40R3/810

35.19 €

1 5 giorni -AlluminioAccoppiamento a singolo effettoCon filettatura39Fino a 40R1/210

34.67 €

1 14 giorni -AlluminioCon filettaturaAccoppiamento a singolo effetto50Fino a 50R3/812

32.11 €

1 12 giorni -AlluminioAccoppiamento a singolo effettoCon filettatura50Fino a 50R3/812

36.40 €

1 5 giorni -AlluminioCon filettaturaAccoppiamento a singolo effetto53Fino a 100R1/212

36.40 €

1 5 giorni -AlluminioAccoppiamento a singolo effettoCon filettatura53Fino a 100R1/212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Dritto Materiale guarnizione NBR
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Senza trattamento olio Applicazione olio per turbine

Supporto tecnico