Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VPF3RS
Codice componente
|
---|
VPF3RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Metodo di montaggio | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Colore | Diametro esterno D (φ) | Altezza L1 (mm) | Potenza della molla (N) | Corsa (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Vite di collegamento supporto | Vite di uscita del vuoto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.77 € | 1 | 10 giorni | - | A inserimento | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | [Bianco] Bianco | 3 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 |
Loading...
Tipo di piede | Standard / Kit di supporto | Tipo di piede | Profilo generico | Materiale | A base di gomma |
---|---|---|---|---|---|
Staffa di montaggio | Con molla | Direzione di uscita vuoto | Superiore | Valvola anticaduta | Non disponibile |
Filtro ad attacco diretto | Non disponibile |
Si trova sulla pagina di Ventosa modello standard VPF, il codice articolo è il seguente: VPF3RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VPF3RS.
Configura
Proprietà di base
Materiale gruppo gomma
Colore
Tipo
Metodo di montaggio
Ambiente d'esercizio
Diametro esterno D(φ)
Altezza L1(mm)
Potenza della molla(N)
Corsa(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Vite di collegamento supporto
Vite di uscita del vuoto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VPF10RS |
VPF10RSE |
VPF10RU |
VPF3RSE |
VPF3RU |
VPF40RF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Metodo di montaggio | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Colore | Diametro esterno D (φ) | Altezza L1 (mm) | Potenza della molla (N) | Corsa (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Vite di collegamento supporto | Vite di uscita del vuoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.46 € | 1 | 10 giorni | - | Fissaggio con vite calciolo | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | [Bianco] Bianco | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14×1 | M14×1 | ||
28.46 € | 1 | 10 giorni | - | Fissaggio con vite calciolo | [Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonio | Standard / Diffusione di elettricità statica | Nero | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14×1 | M14×1 | ||
31.22 € | 1 | 10 giorni | - | Fissaggio con vite calciolo | Gomma uretanica | Standard | Blu | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14×1 | M14×1 | ||
24.77 € | 1 | 10 giorni | - | A inserimento | [Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonio | Standard / Diffusione di elettricità statica | Nero | 3 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
27.53 € | 1 | 10 giorni | - | A inserimento | Gomma uretanica | Standard | Blu | 3 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
43.84 € | 1 | 10 giorni | - | Fissaggio con vite calciolo | Gomma fluorurata | Standard | Grigio | 40 | 14 | 7.9~15.0 | 5.8 | 58 | M14×1 | M14×1 |