Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Filettatura tubo nominale lato di controllo | Opzione | Staffa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.06 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | 1/4 | NA | Senza staffa | ||
130.25 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | 1/4 | NA | Staffe a C | ||
128.21 € | 1 | 9 giorni | 1/4 | 1/4 | NA | Staffa a L | ||
191.70 € | 1 | 9 giorni | 1/4 | 1/4 | Con sensori di pressione digitale | Staffa a L | ||
130.25 € | 1 | 9 giorni | 1/4 | 1/4 | NA | Staffa con profilo a B | ||
193.74 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | 1/4 | Con sensori di pressione digitale | Staffa con profilo a B | ||
193.74 € | 1 | 9 giorni | 1/4 | 1/4 | Con sensori di pressione digitale | Staffe a C | ||
143.30 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1/4 | Con manometro | Senza staffa | ||
147.50 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | 1/4 | Con manometro | Staffe a C | ||
145.47 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1/4 | Con manometro | Staffa a L | ||
147.50 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | 1/4 | Con manometro | Staffa con profilo a B | ||
176.24 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | 1/4 | Con pressostato | Senza staffa | ||
180.44 € | 1 | 13 giorni | 1/4 | 1/4 | Con pressostato | Staffe a C | ||
178.41 € | 1 | 13 giorni | 1/4 | 1/4 | Con pressostato | Staffa a L | ||
180.44 € | 1 | 16 giorni | 1/4 | 1/4 | Con pressostato | Staffa con profilo a B | ||
189.55 € | 1 | 24 giorni | 1/4 | 1/4 | Con sensori di pressione digitale | Senza staffa | ||
126.06 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | 3/8 | NA | Senza staffa | ||
130.25 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | 3/8 | NA | Staffe a C | ||
128.21 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | 3/8 | NA | Staffa a L | ||
212.46 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | 3/8 | Con sensori di pressione digitale | Staffa a L | ||
130.25 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | 3/8 | NA | Staffa con profilo a B | ||
193.74 € | 1 | 16 giorni | 3/8 | 3/8 | Con sensori di pressione digitale | Staffa con profilo a B | ||
193.74 € | 1 | 20 giorni | 3/8 | 3/8 | Con sensori di pressione digitale | Staffe a C | ||
143.30 € | 1 | 9 giorni | 3/8 | 3/8 | Con manometro | Senza staffa | ||
147.50 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | 3/8 | Con manometro | Staffe a C | ||
145.47 € | 1 | 9 giorni | 3/8 | 3/8 | Con manometro | Staffa a L | ||
147.50 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | 3/8 | Con manometro | Staffa con profilo a B | ||
176.24 € | 1 | 16 giorni | 3/8 | 3/8 | Con pressostato | Senza staffa | ||
180.44 € | 1 | 16 giorni | 3/8 | 3/8 | Con pressostato | Staffe a C | ||
180.44 € | 1 | 16 giorni | 3/8 | 3/8 | Con pressostato | Staffa a L | ||
180.44 € | 1 | 16 giorni | 3/8 | 3/8 | Con pressostato | Staffa con profilo a B | ||
189.55 € | 1 | 9 giorni | 3/8 | 3/8 | Con sensori di pressione digitale | Senza staffa |
Loading...
Tipo | Regolatore vuoto | Flusso di utilizzo(L/min) | 200 | Metodo di controllo | Lineare |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Standard | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato controllo, tipi di collegamento | Rc |
Gamma di pressioni regolate(kPa) | -100::-1 |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione
Filettatura tubo nominale lato di controllo
Opzione
Staffa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali