Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Fronte/fronte (mm) | Unità da ordinare (pezzo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/4B(8A) | 50 | 100 | |
2.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 50 | 1 | |
3.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | 50 | 1 | |
4.25 € | 10 | 5 giorni | 1B(25A) | 50 | 50 | ||
3.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/4B(8A) | 75 | 1 | |
3.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 75 | 100 | |
3.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | 75 | 1 | |
5.32 € | 10 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 75 | 50 | ||
5.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1B(25A) | 75 | 1 | |
7.83 € | 30 | 12 giorni | 1 1/4B(32A) | 75 | 30 | ||
9.45 € | 30 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 75 | 30 | ||
13.97 € | 20 | 7 giorni | 2B(50A) | 75 | 20 | ||
3.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/4B(8A) | 100 | 1 | |
3.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 100 | 1 | |
5.07 € | 10 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 100 | 50 | ||
4.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/4B(20A) | 100 | 50 | |
5.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1B(25A) | 100 | 1 | |
13.97 € | 30 | 12 giorni | 1 1/2B(40A) | 100 | 30 | ||
17.32 € | 3 | 5 giorni | 2B(50A) | 100 | 20 | ||
5.07 € | 10 | 5 giorni | 1/4B(8A) | 125 | 1 | ||
5.46 € | 9 | 9 giorni | 3/8B(10A) | 125 | 50 | ||
6.96 € | 6 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 125 | 1 | ||
8.64 € | 6 | 5 giorni | 1B(25A) | 125 | 1 | ||
14.94 € | 3 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 125 | 10 | ||
14.79 € | 20 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 125 | 20 | ||
21.99 € | 10 | 7 giorni | 2B(50A) | 125 | 10 | ||
5.88 € | 50 | 7 giorni | 1/4B(8A) | 150 | 50 | ||
5.35 € | 8 | 7 giorni | 3/8B(10A) | 150 | 50 | ||
5.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | 150 | 1 | |
8.79 € | 6 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 150 | 30 | ||
9.88 € | 5 | 5 giorni | 1B(25A) | 150 | 1 | ||
16.82 € | 10 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 150 | 10 | ||
19.61 € | 3 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 150 | 15 | ||
17.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2B(50A) | 150 | 1 | |
6.60 € | 7 | 7 giorni | 3/8B(10A) | 200 | 50 | ||
6.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | 200 | 1 | |
10.88 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 3/4B(20A) | 200 | 20 | |
12.39 € | 4 | 5 giorni | 1B(25A) | 200 | 1 | ||
17.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 1/2B(40A) | 200 | 1 | |
21.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2B(50A) | 200 | 1 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Doppio nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::120 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Fronte/fronte(mm)
Unità da ordinare(pezzo)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali