Codice articolo del costruttore: 10UB-100A
Marca: KITZ
Prezzo: 1,119.90 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo: 4B(100A)
Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo: 4B(100A)
Profilo leva: Leva
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10UB-100A
Codice componente
|
---|
10UB-100A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo | Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo | Profilo leva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,119.90 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | Leva |
Loading...
Tipi di valvola | Valvola a farfalla | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Fluidi applicabili | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Lato mandata, tipo di collegamento | Tipo disco | Lato controllo, tipi di collegamento | Tipo disco |
Lamiera | PTFE | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Si trova sulla pagina di Valvola a farfalla in acciaio inox UB (SCS13A / PTFE+SUS304) , tipo 10K (a leva) , il codice articolo è il seguente: 10UB-100A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10UB-100A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo
Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo
Profilo leva
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10UB-125A |
10UB-150A |
10UB-50A |
10UB-65A |
10UB-80A |
GL-10UB-125A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo | Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo | Profilo leva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,034.71 € | 1 | 16 giorni | 5B(125A) | 5B(125A) | Leva | ||
2,716.74 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | 6B(150A) | Leva | ||
673.55 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | Leva | ||
713.69 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Leva | ||
1,004.41 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | Leva | ||
1,834.85 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | 5B(125A) | [Altro] Ingranaggio |