Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Valvola a sfera | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.63 € | 1 | 18 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio grande | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | Protezione cariche elettrostatiche | ||
124.71 € | 1 | 18 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio grande | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | Protezione cariche elettrostatiche | ||
145.55 € | 1 | 18 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio grande | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | Protezione cariche elettrostatiche | ||
228.50 € | 1 | 18 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio grande | 1B(25A) | 1B(25A) | Protezione cariche elettrostatiche | ||
237.09 € | 1 | 18 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio grande | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | Protezione cariche elettrostatiche | ||
324.34 € | 1 | 18 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio grande | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Protezione cariche elettrostatiche | ||
98.36 € | 1 | 18 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio ridotto | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | Protezione cariche elettrostatiche | ||
145.55 € | 1 | 18 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio ridotto | 1B(25A) | 1B(25A) | Protezione cariche elettrostatiche | ||
324.34 € | 1 | 18 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio ridotto | 2B(50A) | 2B(50A) | Protezione cariche elettrostatiche | ||
85.18 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio grande | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | - | ||
100.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio grande | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | - | |
127.46 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio grande | 1B(25A) | 1B(25A) | - | ||
207.76 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio grande | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | - | ||
254.45 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio grande | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | - | ||
353.08 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Alesaggio grande | 2B(50A) | 2B(50A) | - | ||
93.11 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Alesaggio ridotto | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | - | ||
80.40 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Alesaggio ridotto | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | - | ||
112.06 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Alesaggio ridotto | 1B(25A) | 1B(25A) | - | ||
150.80 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Alesaggio ridotto | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | - | ||
184.95 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Alesaggio ridotto | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | - | ||
256.16 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Alesaggio ridotto | 2B(50A) | 2B(50A) | - |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Liquido applicabile | Acqua | Pressione nominale | Tipo 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc | Profilo leva | Leva |
Rivestimento corpo | NA | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Materiale guarnizione | PTFE |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Valvola a sfera
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali