Valvola a sfera in bronzo per usi generici, tipo 150, a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-8A
C-10A
C-15A
C-20A
C-25A
C-32A
C-40A
C-50A
C-65A
CA-8A
CA-10A
CA-15A
CA-25A
CA-32A
CA-40A
CA-50A
D-15A
D-20A
D-25A
D-32A
D-40A
D-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo corpo principale Materiale corpo Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Profilo leva Zysk

23.12 €

1 8 giorni Dritto-1/4B(8A)1/4B(8A)-CAC

28.01 €

1 Disponibile 6 giorni Dritto[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC3/8B(10A)3/8B(10A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

36.85 €

1 Disponibile 6 giorni Dritto[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC1/2B(15A)1/2B(15A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

47.12 €

1 Disponibile 6 giorni Dritto[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC3/4B(20A)3/4B(20A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

70.12 €

1 Disponibile 6 giorni Dritto[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC1B(25A)1B(25A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

80.52 €

1 6 giorni Dritto[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

102.26 €

1 Disponibile 6 giorni Dritto[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

174.21 €

1 6 giorni Dritto[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC2B(50A)2B(50A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

224.41 €

1 8 giorni Dritto[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

22.11 €

1 8 giorni Angolo[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC1/4B(8A)1/4B(8A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

23.36 €

1 8 giorni Angolo[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC3/8B(10A)3/8B(10A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

29.01 €

1 8 giorni Angolo[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC1/2B(15A)1/2B(15A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

66.71 €

1 8 giorni Angolo[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC1B(25A)1B(25A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

103.14 €

1 8 giorni Angolo[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

96.93 €

1 8 giorni Angolo[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

159.67 €

1 8 giorni Angolo[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC2B(50A)2B(50A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoBronzo fuso JIS-CAC

54.23 €

1 8 giorni Dritto[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC1/2B(15A)1/2B(15A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoPTFE rinforzato con fibra di vetro

77.06 €

1 8 giorni Dritto[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC3/4B(20A)3/4B(20A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoPTFE rinforzato con fibra di vetro

104.44 €

1 6 giorni Dritto[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC1B(25A)1B(25A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoPTFE rinforzato con fibra di vetro

125.00 €

1 8 giorni Dritto[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoPTFE rinforzato con fibra di vetro

163.17 €

1 8 giorni Dritto[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoPTFE rinforzato con fibra di vetro

264.99 €

1 8 giorni Dritto[Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC2B(50A)2B(50A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondatoPTFE rinforzato con fibra di vetro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Vapore Pressione nominale Tipo 150 Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Rivestimento corpo NA Con valvole di sezionamento Standard
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico