Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7016CTYNSULP4
Codice componente
|
---|
7016CTYNSULP4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di anello cuscinetto | Materiale degli anelli interno ed esterno | materiale Shield e la forma | Precisione (JIS) | Diametro interno (φ) | Diametro esterno (φ) | Larghezza (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Specifiche/ambiente | Materiale elemento di rotolamento | Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare | Tipo supporto | Coefficiente di carico statico base (N) | Simbolo gioco | Precarico | Angolo di contatto (Gradi) | Simbolo supporto | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Guarnizione, simboli schermatura | Simbolo del grado di precisione | Simbolo dell'angolo di contatto | Simbolo combinazione | Contrassegno precarico | Codice di configurazione speciale | Simbolo tipo di cuscinetto | Simbolo del tipo | Simbolo materiale | Distanziale, simbolo manicotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.49 € | 1 | 15 giorni | 10 | A sfere a contatto angolare (corona singola) | [Acciaio] Acciaio | Tipo aperto | Grado 4 | 80 | 125 | 22 | 58500 | 8000 | Standard | [Acciaio] Acciaio | Fila singola | In resina | 55500 | NA | Precarico leggero | 15 | TYN | NA | NA | P4 | C | SU | L | NA | NA | NA | - | - |
Loading...
Tipo anello esterno | Testa piatta | Direzione del carico | Radiale | Anello esterno | Con anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Sistema metrico |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / NSK, il codice articolo è il seguente: 7016CTYNSULP4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7016CTYNSULP4.
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
Materiale elemento di rotolamento
Simbolo materiale
Distanziale, simbolo manicotto
Tipo
Tipo di anello cuscinetto
materiale Shield e la forma
Precisione (JIS)
Diametro interno(φ)
Diametro esterno(φ)
Larghezza(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Specifiche/ambiente
Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare
Tipo supporto
Simbolo gioco
Precarico
Angolo di contatto(Gradi)
Simbolo supporto
Simbolo del tipo di anello del cuscinetto
Guarnizione, simboli schermatura
Simbolo del grado di precisione
Simbolo dell'angolo di contatto
Simbolo combinazione
Contrassegno precarico
Codice di configurazione speciale
Simbolo tipo di cuscinetto
Simbolo del tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5203 |
5204 |
5205 |
7017A5TYNSULP4 |
7017ATYNDBLP5 |
7017ATYNP4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di anello cuscinetto | Materiale degli anelli interno ed esterno | materiale Shield e la forma | Precisione (JIS) | Diametro interno (φ) | Diametro esterno (φ) | Larghezza (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Specifiche/ambiente | Materiale elemento di rotolamento | Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare | Tipo supporto | Coefficiente di carico statico base (N) | Simbolo gioco | Precarico | Angolo di contatto (Gradi) | Simbolo supporto | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Guarnizione, simboli schermatura | Simbolo del grado di precisione | Simbolo dell'angolo di contatto | Simbolo combinazione | Contrassegno precarico | Codice di configurazione speciale | Simbolo tipo di cuscinetto | Simbolo del tipo | Simbolo materiale | Distanziale, simbolo manicotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | A sfere a contatto angolare (corona doppia) | [Acciaio] Acciaio | Tipo aperto | Grado 0 | 17 | 40 | 17.5 | 14600 | 11000 | Standard | [Acciaio] Acciaio | Fila singola | Rettificato | 9050 | NA | NA | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | A sfere a contatto angolare (corona doppia) | [Acciaio] Acciaio | Tipo aperto | Grado 0 | 20 | 47 | 20.6 | 19600 | 10000 | Standard | [Acciaio] Acciaio | Fila singola | Rettificato | 12400 | NA | NA | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | A sfere a contatto angolare (corona doppia) | [Acciaio] Acciaio | Tipo aperto | Grado 0 | 25 | 52 | 20.6 | 21300 | 8500 | Standard | [Acciaio] Acciaio | Fila singola | Rettificato | 14700 | NA | NA | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
291.01 € | 1 | 10 giorni | 10 | A sfere a contatto angolare (corona singola) | [Acciaio] Acciaio | Tipo aperto | Grado 4 | 85 | 130 | 22 | 56500 | - | Standard / Per alta velocità | [Acciaio] Acciaio | - | In resina | - | NA | Precarico leggero | 25 | TYN | NA | NA | P4 | A5 | SU | L | NA | NA | NA | NA | NA | ||
380.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | A sfere a contatto angolare (corona doppia) | [Acciaio] Acciaio | Tipo aperto | Grado 5 | 85 | 130 | 22 | 56500 | 5300 | Standard | [Acciaio] Acciaio | Combinazione posteriore | In resina | 56000 | CN (standard) | Precarico leggero | 30 | TYN | NA | NA | P5 | A | DB | L | NA | NA | NA | - | - | ||
262.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | A sfere a contatto angolare (corona singola) | [Acciaio] Acciaio | Tipo aperto | Grado 4 | 85 | 130 | 22 | 56500 | 5300 | Standard | [Acciaio] Acciaio | Fila singola | In resina | 56000 | CN (standard) | Precarico normale | 30 | TYN | NA | NA | P4 | A | NA | NA | NA | NA | NA | - | - |