Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / NSK (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / NSK
  • Sconto volumi elevati
Because a straight line connecting the contact points between the ball and the inner and outer rings has a certain angle, it can bear a radial load and an axial load in one direction. Products on this page: 5000 series, 7000 series
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7001ADF

Codice componente
7001ADF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di anello cuscinetto Materiale degli anelli interno ed esterno materiale Shield e la forma Precisione (JIS) Diametro interno
(φ)
Diametro esterno
(φ)
Larghezza
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Specifiche/ambiente Materiale elemento di rotolamento Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare Tipo supporto Coefficiente di carico statico base
(N)
Simbolo gioco Precarico Angolo di contatto
(Gradi)
Simbolo supporto Simbolo del tipo di anello del cuscinetto Guarnizione, simboli schermatura Simbolo del grado di precisione Simbolo dell'angolo di contatto Simbolo combinazione Contrassegno precarico Codice di configurazione speciale Simbolo tipo di cuscinetto Simbolo del tipo Simbolo materiale Distanziale, simbolo manicotto

28.87 €

1 10 giorni 10A sfere a contatto angolare (corona doppia)[Acciaio] AcciaioTipo apertoGrado 012288940022000Standard[Acciaio] AcciaioCombinazione anterioreRettificato5950CN (standard)Precarico normale30NANANANAADFNANANANA--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo anello esterno Testa piatta Direzione del carico Radiale Anello esterno Con anello esterno
Dimensioni standard Sistema metrico

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / NSK, il codice articolo è il seguente: 7001ADF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7001ADF.

Tipologia prodotto

Codice componente
5203
5204
5205
7001ATYNDBLP5
7001ATYNP4
7001ATYNP5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di anello cuscinetto Materiale degli anelli interno ed esterno materiale Shield e la forma Precisione (JIS) Diametro interno
(φ)
Diametro esterno
(φ)
Larghezza
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Specifiche/ambiente Materiale elemento di rotolamento Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare Tipo supporto Coefficiente di carico statico base
(N)
Simbolo gioco Precarico Angolo di contatto
(Gradi)
Simbolo supporto Simbolo del tipo di anello del cuscinetto Guarnizione, simboli schermatura Simbolo del grado di precisione Simbolo dell'angolo di contatto Simbolo combinazione Contrassegno precarico Codice di configurazione speciale Simbolo tipo di cuscinetto Simbolo del tipo Simbolo materiale Distanziale, simbolo manicotto

21.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10A sfere a contatto angolare (corona doppia)[Acciaio] AcciaioTipo apertoGrado 0174017.51460011000Standard[Acciaio] AcciaioFila singolaRettificato9050NANA40------------

24.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10A sfere a contatto angolare (corona doppia)[Acciaio] AcciaioTipo apertoGrado 0204720.61960010000Standard[Acciaio] AcciaioFila singolaRettificato12400NANA40------------

29.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10A sfere a contatto angolare (corona doppia)[Acciaio] AcciaioTipo apertoGrado 0255220.6213008500Standard[Acciaio] AcciaioFila singolaRettificato14700NANA40------------

46.14 €

1 10 giorni 10A sfere a contatto angolare (corona doppia)[Acciaio] AcciaioTipo apertoGrado 512288940022000Standard[Acciaio] AcciaioCombinazione posterioreIn resina5950CN (standard)Precarico leggero30TYNNANAP5ADBLNANANA--

32.73 €

2 7 giorni 10A sfere a contatto angolare (corona singola)[Acciaio] AcciaioTipo apertoGrado 4122885800-Standard / Per alta velocità[Acciaio] Acciaio-In resina-NANA30TYNNANAP4ANANANANANANANA

21.38 €

2 5 giorni 10A sfere a contatto angolare (corona singola)[Acciaio] AcciaioTipo apertoGrado 512288580028000Standard[Acciaio] AcciaioFila singolaIn resina2980CN (standard)Precarico normale30TYNNANAP5ANANANANANA--

Supporto tecnico