Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NCK-00-0.7-N1C-P4
Codice componente
|
---|
NCK-00-0.7-N1C-P4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Vite di montaggio nominale M | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Velocità massima di collisione (m/s) | Lunghezza complessiva L (mm) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Quantità di energia assorbita al minuto (J/min) | Tappi per punte | Dado autobloccante | (Rame) Limite materiali | Tipo di supporto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.92 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | Disponibile | Disponibile | Limiti materiali (parte scorrevole) | Tipo base |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Tipo fisso | Metodo orifizio | Orifizio spaccato |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio (Cromatura) | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 |
Si trova sulla pagina di Soppressore d'urti fisso – serie NCK, il codice articolo è il seguente: NCK-00-0.7-N1C-P4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NCK-00-0.7-N1C-P4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa S(mm)
Vite di montaggio nominale [M]
Massima energia assorbita(J)
Velocità massima di collisione(m/s)
Lunghezza complessiva L(mm)
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N)
Massimo ciclo operativo(ciclo/min)
Quantità di energia assorbita al minuto(J/min)
Tappi per punte
Dado autobloccante
(Rame) Limite materiali
Tipo di supporto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NCK-00-0.1-C-P40 |
NCK-00-0.1-N1 |
NCK-00-0.1-N1-P4 |
NCK-00-0.7-N1C-P40 |
NCK-00-0.7-P4 |
NCK-00-0.7-P40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa S (mm) | Vite di montaggio nominale M | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Velocità massima di collisione (m/s) | Lunghezza complessiva L (mm) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Quantità di energia assorbita al minuto (J/min) | Tappi per punte | Dado autobloccante | (Rame) Limite materiali | Tipo di supporto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.15 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Disponibile | NA | Limiti materiali | Tipo base | |
58.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | Disponibile | Standard | Tipo base | ||
83.33 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | Disponibile | Limiti materiali (parte scorrevole) | Tipo base | |
104.70 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | Disponibile | Disponibile | Limiti materiali | Tipo base | |
77.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | NA | NA | Limiti materiali (parte scorrevole) | Tipo base | |
89.31 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | NA | NA | Limiti materiali | Tipo base |