nuovo giunto serie GWP□-0【1-10 Pezzi per confezione】

nuovo giunto serie GWP□-0
  • Sconto volumi elevati
White body flame retardant type. Electroless nickel plating to the brass part

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GWP4-0
GWP4-0-P74
GWP6-0
GWP6-0-P80
GWP8-0
GWP8-0-P80
GWP10-0
GWP10-0-P80
GWP12-0
GWP12-0-P80
GWP68-0-P70
GWP68-0-P80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo principale Applicazione Attacchi, riduttori Altri profili Diametro giunto 1 di collegamento
(mm)
Diametro giunto 2 di collegamento
(mm)
Resistente a olio e polvere Limite materiale

0.92 €

1 6 giorni Poliammide--Tappi di collegamento4-Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

26.28 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente)Ambiente pulito-Tappi di collegamento4-Prevenzione aumento della polvereNon accettabile per rame, silicone, tipo alogeno

0.96 €

1 6 giorni Poliammide--Tappi di collegamento6-Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

25.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente)Ambiente pulito-Tappi di collegamento6-Senza trattamento olioSenza limite materiali

1.24 €

1 6 giorni Poliammide--Tappi di collegamento8-Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

39.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente)Ambiente pulito-Tappi di collegamento8-Senza trattamento olioSenza limite materiali

1.42 €

1 6 giorni Poliammide-[Riduttore] Riduttore a tappoTappi di collegamento10-Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

43.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente)Ambiente pulito-Tappi di collegamento10-Senza trattamento olioSenza limite materiali

1.74 €

1 6 giorni Poliammide--Tappi di collegamento12-Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

45.66 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente)Ambiente pulito-Tappi di collegamento12-Senza trattamento olioSenza limite materiali

43.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente)Ambiente pulito-DIAM. diverso Tappi di collegamento68Prevenzione aumento della polvereSenza limite materiali

43.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente)Ambiente pulito-DIAM. diverso Tappi di collegamento68Senza trattamento olioSenza limite materiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Altri profili Fluidi applicabili Aria
Temperatura di esercizio(°C) -10::60 Opzione NA Specifiche di resistenza all'ozono NA

Supporto tecnico