Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GWJL3-6 |
GWJL3-M3 |
GWJL3-M3-P74 |
GWJL3-M5 |
GWJL4-6 |
GWJL4-6-P70 |
GWJL4-M3 |
GWJL4-M5 |
GWJL4-M5-P70 |
GWJL4-M5-P74 |
GWJL6-6 |
GWJL6-6-P70 |
GWJL6-6-P74 |
GWJL6-M5 |
GWJL6-M5-P70 |
GWJL6-M5-P74 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diam. foro collegamento tubi | Vite maschio diametro 1 porta di collegamento tubi | Resistente a olio e polvere | Limite materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 3.2 | R | 1/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | |||
5.20 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 3.2 | M | M3 | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | |||
95.38 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Standard mini / Ambiente pulito | 3.2 | M | M3 | Prevenzione aumento della polvere | Non accettabile per rame, silicone, tipo alogeno | ||
3.80 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 3.2 | M | M5 | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | |||
3.17 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 4 | R | 1/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | |||
72.07 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Standard mini / Ambiente pulito | 4 | R | 1/8 | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | ||
7.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Standard mini | 4 | M | M3 | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | |||
6.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Standard mini | 4 | M | M5 | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | |||
79.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Standard mini / Ambiente pulito | 4 | M | M5 | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | ||
79.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Standard mini / Ambiente pulito | 4 | M | M5 | Prevenzione aumento della polvere | Non accettabile per rame, silicone, tipo alogeno | ||
3.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard mini | 6 | R | 1/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | ||
71.38 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Standard mini / Ambiente pulito | 6 | R | 1/8 | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | ||
71.38 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Standard mini / Ambiente pulito | 6 | R | 1/8 | Prevenzione aumento della polvere | Non accettabile per rame, silicone, tipo alogeno | ||
4.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard mini | 6 | M | M5 | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | ||
79.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Standard mini / Ambiente pulito | 6 | M | M5 | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | ||
79.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Standard mini / Ambiente pulito | 6 | M | M5 | Prevenzione aumento della polvere | Non accettabile per rame, silicone, tipo alogeno |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Fluidi applicabili | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | Polibutilene tereftalato | Nipplo martellato | Ottone (nichelatura chimica) | Guarnizione | Standard (NBR) |
Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomiti base singola | Temperatura di esercizio(°C) | -10::60 |
Opzione | NA | Specifiche di resistenza all'ozono | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diam. foro collegamento tubi
Vite maschio diametro 1 porta di collegamento tubi
Resistente a olio e polvere
Limite materiale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali