Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPV4 |
PPV4-F |
PPV6 |
PPV8 |
PPV8-F |
PPV10 |
PPV10-C |
PPV10-F |
PPV12 |
PPV12-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Specifiche confezionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EPDM | 4 | Specifiche confezionamento normale | |
7.67 € | 1 | 10 giorni | - | - | 4 | Specifiche confezionamento normale | ||
7.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | EPDM | 6 | Specifiche confezionamento normale | ||
8.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | EPDM | 8 | Specifiche confezionamento normale | ||
9.79 € | 1 | 10 giorni | - | - | 8 | Specifiche confezionamento normale | ||
10.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EPDM | 10 | Specifiche confezionamento normale | |
10.47 € | 1 | 11 giorni | - | EPDM | 10 | Specifiche confezionamento in ambiente sterile | ||
12.54 € | 1 | 10 giorni | - | - | 10 | Specifiche confezionamento normale | ||
12.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EPDM | 12 | Specifiche confezionamento normale | |
16.17 € | 1 | 12 giorni | - | - | 12 | Specifiche confezionamento normale |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PP | Applicazione | Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Giunto, diam. uguale | Giunto a gomito |
Temperatura di esercizio(°C) | 0::80 |
Configura
Proprietà di base
Materiale guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Specifiche confezionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali