connettore per tubo generico Croce C

connettore per tubo generico Croce C
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Rich lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is supported.
· Light gray and clean room packaged types are available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PZC1/2-3/8
PZC3/8-5/16
PZC5/16-1/4
PZC8-6
PZC10-8
PZC12-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)

12.09 €

10 11 giorni -12.79.53

9.09 €

10 11 giorni -9.537.94

7.56 €

10 11 giorni -7.946.35

6.29 €

1 5 giorni 1086

7.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10108

9.15 €

1 Disponibile 5 giorni 101210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Giunto, diam. diverso A croce C Temperatura di esercizio(°C) 0::60
Colore esterno Specifiche standard Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico