connettori a gomito resistenti a corrosione in SUS316

connettori a gomito resistenti a corrosione in SUS316
  • Sconto volumi elevati
All metal parts and materials use SUS316 to provide excellent rust resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSL4-M5
SSL6-02
SSL6-02-TP
SSL6-M5
SSL8-01
SSL8-02-TP
SSL10-02
SSL10-03
SSL12-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1 Specifiche tenuta parte filettata

21.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4MM5×0.8Specifiche standard

23.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6R1/4Specifiche standard

23.07 €

1 Stesso giorno

Stock

6R1/4Specifiche nastro sigillante

23.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6MM5×0.8Specifiche standard

27.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8R1/8Specifiche standard

26.98 €

1 Disponibile 5 giorni 8R1/4Specifiche nastro sigillante

35.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10R1/4Specifiche standard

35.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10R3/8Specifiche standard

46.25 €

1 Stesso giorno

Stock

12R3/8Specifiche standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Applicazione Per fluidi aggressivi / corrosivi / Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Controllo della temperatura stampo / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale filettatura Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomiti maschio Temperatura di esercizio(°C) -15::120
Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale Specifiche lubrificante Specifiche senza olio

Supporto tecnico