connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione unione passamuro

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione unione passamuro
  • Sconto volumi elevati
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and when used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPM4
SPM6
SPM8
SPM10
SPM12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

20.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

44

24.18 €

1 5 giorni 66

27.39 €

1 5 giorni 88

30.24 €

1 5 giorni 1010

45.88 €

1 12 giorni 1212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Giunto, diam. uguale Giunto per ripartizione Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico