Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2211
Codice componente
|
---|
2211 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di anello cuscinetto | materiale Shield e la forma | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | Anello cuscinetto | Lubrificante | Codice gioco interno | Tipo | Config. foro albero | Tipo boccola | Combinazione | Tipo di gabbia | Guarnizione, schermatura | Contrassegno precarico | Simbolo supporto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.74 € | 1 | 8 giorni | - | Sfera | - | Testa piatta | - | 55 | 100 | 25 | - | 6000 | - | 26700 | 9900 | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | - |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Specifiche/ambiente | Standard | Direzione del carico | Radiale |
---|---|---|---|---|---|
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Corona doppia | Dimensioni standard | Sistema metrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
Tipo supporto | Rettificato |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gioco interno selezionabile / foro selezionabile / 1200, 1300, 2200, 2300 / NTN, il codice articolo è il seguente: 2211.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2211.
Configura
Proprietà di base
materiale Shield e la forma
Precisione (JIS)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Tipo
Tipo
Tipo di anello cuscinetto
Tipo anello esterno
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Anello cuscinetto
Lubrificante
Codice gioco interno
Config. foro albero
Tipo boccola
Combinazione
Tipo di gabbia
Guarnizione, schermatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1202 |
1202S |
1203 |
2211S |
2211SK |
2212 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di anello cuscinetto | materiale Shield e la forma | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | Anello cuscinetto | Lubrificante | Codice gioco interno | Tipo | Config. foro albero | Tipo boccola | Combinazione | Tipo di gabbia | Guarnizione, schermatura | Contrassegno precarico | Simbolo supporto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Sfera | - | Testa piatta | - | 15 | 35 | 11 | - | 18000 | - | 7600 | 1750 | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | - | |
9.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Sfera autoallineante | Tipo aperto | Superficie sferica | Grado 0 | 15 | 35 | 11 | 7600 | 18000 | - | - | - | - | - | - | Foro cilindrico | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Sfera | - | Testa piatta | - | 17 | 40 | 12 | - | 16000 | - | 8000 | 2010 | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | - | |
37.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfera autoallineante | Tipo aperto | Superficie sferica | Grado 0 | 55 | 100 | 25 | 26700 | 6000 | - | - | - | - | - | - | Foro cilindrico | - | - | - | - | - | - | - | |
48.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | Sfera autoallineante | Tipo aperto | Superficie sferica | Grado 0 | 55 | 100 | 25 | 26700 | 6000 | - | - | - | - | - | - | Foro conico | - | - | - | - | - | - | - | ||
54.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Sfera | - | Testa piatta | - | 60 | 110 | 28 | - | 5300 | - | 34000 | 12600 | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | - |