Giunti a frizione / montaggio selezionabile / disco a frizione: PU, Shore A97 / corpo: alluminio / ALS-B / MIKI PULLEY (Codici componente - Download CAD)

Giunti a frizione / montaggio selezionabile / disco a frizione: PU, Shore A97 / corpo: alluminio / ALS-B / MIKI PULLEY
  • Sconto volumi elevati
Element hardness 97JIS A used, designed to use preliminary compression with no backlash. Supports a wide range of applications, from simple servo to general purpose motor with high torque.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ALS-055-B-15H-25

Codice componente
ALS-055-B-15H-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDisallineamento ammesso Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro foro D1
(Ø)
Diametro foro D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Velocità di rotazione massima
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Specifiche foro albero Foro albero rifinito Standard sede chiavetta

71.52 €

1 11 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale50.01–100.00152555784,001–10,000Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lunga durata / Momento di inerzia ridotto / Assorbimento delle vibrazioniAlluminio6087000.21–0.400.221-0.2~+1.41.66×10-4Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiatod1: nuovo JIS/d2: vecchio JIS (2 tipi)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A ganasce Applicazione Standard Categoria Corpo giunto
Materiale paracolpi Resina in poliuretano Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::80

Supporto tecnico