Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GUJK-150S |
UWJK-150S |
WJK-150S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Largh. bozzello (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.59 € | 1 | 5 giorni | 140.01~220.00 | 200 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 40 | ||
63.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 220.01~320.00 | 300 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 38 | |
55.63 € | 1 | 5 giorni | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | NA | 40 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio H(mm) | 198 | Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 87(94) |
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 87(94) | Lunghezza piastra(mm) | 120 | Larghezza piastra(mm) | 120 |
Diam. rotella D(Ø) | 150 | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Raggio di rotazione(mm) | 115 |
Categoria di carico | Carico pesante | Combinazione di passi per fori asolati | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Freno | Disponibile |
Cuscinetti rotella | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Largh. bozzello(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali