Rotella SUS-K2con montaggio a piastra

Rotella SUS-K2con montaggio a piastra
  • Sconto volumi elevati
An all-stainless steel caster with excellent water resistance. Widely used for hand trucks, box pallets, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-GUK2-130
SUS-GUK2-150
SUS-NK2-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Diam. rotella D
(Ø)

64.80 €

1 5 giorni 170160[Altro] Uretano espanso con lamina di nylon130

70.31 €

1 5 giorni 190180[Altro] Uretano espanso con lamina di nylon150

59.12 €

1 5 giorni 170150[Nylon] Nylon130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Gamma di carico(daN) 140.01~220.00 Finecorsa NA
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro lungo
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 75(80) Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 75(80) Lunghezza piastra(mm) 102
Larghezza piastra(mm) 102 Largh. bozzello(mm) 40 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano
Categoria di carico Carico medio Combinazione di passi per fori asolati 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico