Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UHG-50GFB |
UHG-50MC |
UHG-50MCE |
UHG-50PB |
UHG-65GFB |
UHG-65MC |
UHG-65MCE |
UHG-65PB |
UHG-75GFB |
UHG-75MC |
UHG-75MCE |
UHG-75PB |
UHG-80MC |
UHG-100MC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.05 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale | 79 | A basso profilo per carichi pesanti | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon rinforzato | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 49 | Carico pesante | ||
43.14 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale | 79 | A basso profilo per carichi pesanti | 320.01~485.00 | 400 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 49 | Carico extra pesante | ||
58.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti | 79 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 320.01~485.00 | 400 | [Tecnopolimero] Nylon MC (Conduttivo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 49 | Carico extra pesante | |
36.69 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale | 79 | A basso profilo per carichi pesanti | 320.01~485.00 | 400 | Resina fenolica | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 49 | Carico extra pesante | ||
46.28 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale | 97 | A basso profilo per carichi pesanti | 320.01~485.00 | 400 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 54 | Carico extra pesante | ||
68.83 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale | 97 | A basso profilo per carichi pesanti | 485.01~750.00 | 600 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 54 | Carico extra pesante | ||
80.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti | 97 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 485.01~750.00 | 600 | [Tecnopolimero] Nylon MC (Conduttivo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 54 | Carico extra pesante | |
74.76 € | 1 | 7 giorni | Con piastra universale | 97 | A basso profilo per carichi pesanti | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon rinforzato | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 54 | Carico extra pesante | ||
51.45 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale | 107 | A basso profilo per carichi pesanti | 485.01~750.00 | 500 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 54 | Carico extra pesante | ||
85.82 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale | 107 | A basso profilo per carichi pesanti | 485.01~750.00 | 700 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 54 | Carico extra pesante | ||
97.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti | 107 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 485.01~750.00 | 700 | [Tecnopolimero] Nylon MC (Conduttivo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 54 | Carico extra pesante | |
74.45 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale | 107 | A basso profilo per carichi pesanti | 485.01~750.00 | 600 | [Nylon] Nylon rinforzato | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 54 | Carico extra pesante | ||
109.59 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale | 120 | A basso profilo per carichi pesanti | 750,01~ | 800 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 80 | 60 | 100 | 85 | 80 | 48 | 63 | Carico extra pesante | ||
158.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con piastra universale | 140 | A basso profilo per carichi pesanti | 750,01~ | 800 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 121 | 59 | 150 | 110 | 100 | 48 | 72 | Carico extra pesante |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Cuscinetti rotella | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Proprietà
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali