Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 3 | 6 | 3 | |
5.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | 5 | |
5.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 7 | 4 | |
5.76 € | 1 | 5 giorni | - | 4 | 7 | 5 | ||
5.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 4 | 7 | 6 | |
5.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | 5 | ||
5.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | 6 | ||
6.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 5 | 8 | 8 | |
6.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 5 | |
7.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
9.32 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | 10 | 8 | ||
8.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 10 | |
8.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 6 | |
9.88 € | 1 | 5 giorni | - | 8 | 12 | 8 | ||
9.88 € | 1 | 8 giorni | - | 8 | 12 | 10 | ||
8.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | 12 | 15 | |
10.99 € | 1 | 5 giorni | - | 10 | 16 | 6 | ||
8.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 16 | 8 | |
8.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 16 | 10 | |
9.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 16 | 15 | |
13.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 20 | ||
12.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 8 | |
16.54 € | 1 | 8 giorni | - | 12 | 18 | 10 | ||
17.69 € | 1 | 5 giorni | - | 12 | 18 | 15 | ||
19.30 € | 1 | 5 giorni | - | 12 | 18 | 20 | ||
15.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 14 | 20 | 10 | |
19.18 € | 1 | 5 giorni | - | 14 | 20 | 15 | ||
19.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 14 | 20 | 20 | |
20.90 € | 1 | 5 giorni | - | 15 | 21 | 10 | ||
18.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 15 | |
25.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 21 | 20 | ||
26.00 € | 1 | 8 giorni | - | 15 | 21 | 25 | ||
22.02 € | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | 22 | 10 | ||
18.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 16 | 22 | 15 | |
24.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 20 | ||
25.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 25 | ||
26.44 € | 1 | 8 giorni | - | 18 | 24 | 10 | ||
30.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | 24 | 15 | ||
30.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 24 | 20 | ||
24.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 18 | 24 | 25 | |
33.18 € | 1 | 8 giorni | - | 18 | 24 | 30 | ||
30.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 15 | ||
25.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 20 | 28 | 20 | |
37.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 30 | ||
39.00 € | 1 | 8 giorni | - | 25 | 35 | 20 | ||
31.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 25 | 35 | 25 | |
33.49 € | 1 | 5 giorni | - | 25 | 35 | 30 | ||
37.22 € | 1 | 8 giorni | - | 30 | 40 | 20 | ||
39.04 € | 1 | 8 giorni | - | 30 | 40 | 25 | ||
40.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 40 | 30 | ||
48.76 € | 1 | 8 giorni | - | 30 | 40 | 40 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Metallico | Sinterizzazione con materiali ferrosi | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 10 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.85 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | h7 |
Alloggiamento | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::200 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali