Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco / acciaio inox, acciaio / SH-L

Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco / acciaio inox, acciaio / SH-L
  • Sconto volumi elevati
SH long type. The case unit has 2 standard type linear bushings embedded in an aluminum case.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SH3L
SH3LUU
SH4LUU
SH5LUU
SH6L
SH6LUU
SH8L
SH8LUU
SH10L
SH10LUU
SH12L
SH12LUU
SH13L
SH13LUU
SH16L
SH16LUU
SH20L
SH20LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Guarnizione antipolvere

153.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-323139216-0.008NA

165.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-323139216-0.008Adesivo sui due lati

144.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-427139254-0.008Adesivo sui due lati

128.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10532263412-0.008Adesivo sui due lati

130.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-640324529-0.009NA

137.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-640324529-0.009Adesivo sui due lati

123.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-852431784-0.009NA

130.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10852431784-0.009Adesivo sui due lati

123.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-10605881100-0.009NA

121.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1010605881100-0.009Adesivo sui due lati

103.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-12626571200-0.009NA

110.64 €

1 Disponibile 22 giorni 1012626571200-0.009Adesivo sui due lati

108.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-13668141570-0.009NA

115.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013668141570-0.009Adesivo sui due lati

123.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-167612302350-0.009NA

113.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10167612302350-0.009Adesivo sui due lati

146.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-208614002750-0.01NA

136.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10208614002750-0.01Adesivo sui due lati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile Profilo standard Materiale di Cilindro esterno Ferro Trattamento superficie cilindro esterno N/A
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo lungo
Precisione Grado elevato Tipo Con alloggiamento Lunghezza Tipo lungo
Materiale di una sfera Ferro Con o senza fermo in metallo NA Temperatura di esercizio min(°C) -15
Temperatura di esercizio max(°C) 80

Supporto tecnico