Unità di supporto lato di supporto, tipo rotondo FF

Unità di supporto lato di supporto, tipo rotondo FF
  • Sconto volumi elevati
A support side support unit with a compact structure that considers the space around the mount area.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FF6
FF10
FF12
FF15
FF20
FF25
FF30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero D
(φ)
Spessore/profilo quadrato L/rotondo F
(mm)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)

40.29 €

1 Disponibile 5 giorni 64282190870

49.22 €

1 Disponibile 5 giorni 853533501400

62.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1084245501960

61.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1585256002840

78.70 €

1 Disponibile 5 giorni 20968128006650

114.15 €

1 Disponibile 5 giorni 251079140007850

152.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

309931950011300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lato supporto Profilo Profilo rotondo Metodo di montaggio Attacco laterale
Tipo di cuscinetto Cuscinetto radiale singolo Trattamento superficie supporto N/A Materiale supporto Ferro

Supporto tecnico