Dadi a sfera / dado tondo / CNF

Dadi a sfera / dado tondo / CNF
A no preloading type rolling ball screw with a single unit CNF shape nut.
[Features]
· Due to the large lead, this unit can be combined with long nuts in four types of load conditions, and has a long life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CNF1530-6NUT
CNF1530-6ZZNUT
CNF2040-6NUT
CNF2040-6ZZNUT
CNF2550-6NUT
CNF2550-6ZZNUT
CNF3060-6NUT
CNF3060-6ZZNUT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. albero vite d
(φ)
Piombo
(mm)
Gioco assiale Numero di circuiti di carico
(File x Avvolgimenti)
Coefficiente di carico dinamico base Ca
(N)
Coefficiente di carico statico base Coa
(N)
Tipo funzionamento

538.30 €

1 20 giorni 1015300.14×1.61010024700NA

600.91 €

1 20 giorni 1015300.14×1.61010024700Disponibile

588.37 €

1 20 giorni 1020400.14×1.651200034400NA

653.48 €

1 20 giorni 1020400.14×1.651200034400Disponibile

670.98 €

1 20 giorni 1025500.14×1.651890053900NA

743.61 €

1 20 giorni 1025500.14×1.651890053900Disponibile

1,059.07 €

1 20 giorni 103060[0.2 o inf. (Laminato)] 0.144×1.652620077700NA

1,134.19 €

1 20 giorni 103060[0.2 o inf. (Laminato)] 0.144×1.652620077700Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo In rotolo Caratteristiche Standard Profilo flangia Profilo rotondo
Precarico NA Condizioni di utilizzo Alta velocità / Antipolvere Profilo chiocciola Tipo singolo
Sistema circuito Tappo terminale A vite Chiocciola singola

Supporto tecnico