Sistemi di guida monorotaia in miniatura / tipo di guida selezionabile / dimensioni del carrello selezionabili / acciaio inox / RSR

Sistemi di guida monorotaia in miniatura / tipo di guida selezionabile / dimensioni del carrello selezionabili / acciaio inox / RSR
A miniature type with a compact structure. Can be mounted in space saving areas.

[Features]
· RSR/RSR-W type circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with two rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· The ball circulates and moves in the compact structure, which allows it to move on an infinite straight line with no restrictions on stroke.
· The LM block has been designed into a shape that allows for rigidity to be obtained when there is limited space, and is combined with a large diameter ball in order to obtain high rigidity in all directions.
· Ultra compact: A compact linear system that is highly reliable because there is no mis
alignment in the cages that are prone to problems in the ball sliding limited stroke type or in the cross roller guide.
Can withstand load in all directions: Incurs load in all directions, and can adequately use a single shaft guide for small moment loads.
· In particular, the RSR-W type that has an increased number of effective balls to increase the LM rail width to achieve increased rigidity against moments, and two parallel linear brush shafts can be used to achieve a linear motion with excellent durability and a compact size.
· Stainless steel LM block, LM rail, and LM rail are all compatible with stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSR3N+[101-220/1]LM
RSR3N+[101-220/1]LPM
RSR3NC1+[101-220/1]LM
RSR3NC1+[101-220/1]LPM
2RSR3NC1+[101-220/1]LM
2RSR3NC1+[101-220/1]LPM
2RSR3N+[101-220/1]LM
2RSR3N+[101-220/1]LPM
3RSR3N+[101-220/1]LM
3RSR3N+[101-220/1]LPM
3RSR3NC1+[101-220/1]LM
3RSR3NC1+[101-220/1]LPM
4RSR3N+[101-220/1]LM
4RSR3N+[101-220/1]LPM
4RSR3NC1+[101-220/1]LM
4RSR3NC1+[101-220/1]LPM
5RSR3N+[101-220/1]LM
5RSR3N+[101-220/1]LPM
5RSR3NC1+[101-220/1]LM
5RSR3NC1+[101-220/1]LPM
6RSR3N+[101-220/1]LM
6RSR3N+[101-220/1]LPM
6RSR3NC1+[101-220/1]LM
6RSR3NC1+[101-220/1]LPM
7RSR3N+[101-220/1]LM
7RSR3N+[101-220/1]LPM
7RSR3NC1+[101-220/1]LM
7RSR3NC1+[101-220/1]LPM
8RSR3N+[101-220/1]LM
8RSR3N+[101-220/1]LPM
8RSR3NC1+[101-220/1]LM
8RSR3NC1+[101-220/1]LPM
9RSR3N+[101-220/1]LM
9RSR3N+[101-220/1]LPM
9RSR3NC1+[101-220/1]LM
9RSR3NC1+[101-220/1]LPM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

-

1 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Kit Tipo di blocco Standard Tipo di binario Standard
Larghezza guida W1(mm) 3 Altezza montaggio M(mm) 4 Materiale Acciaio inox
Numero modello nominale 3 Disposizione sfere Standard Fermo N/A
Elemento rotante Sfera Coefficiente di carico dinamico base C(N) 300 Coefficiente di carico statico base Co(N) 440
Momento statico consentito MA(N▪m) 0.726 Momento statico consentito MB(N▪m) 0.726 Momento statico consentito MC(N▪m) 0.73
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)(mm) 5.5 Diametro del foro di montaggio per blocco 2 Passo del foro di montaggio del binario(mm) 10
Diametro del foro di montaggio del binario 2 Dimensione esterna W del carrello(mm) 8 Dimensione esterna L del carrello(mm) 16
Foro di montaggio per carrelli Foro maschiato Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo) 2 Profondità vite foro di montaggio(mm) 1.3
Misura L1 dei carrelli(mm) 10.7

Supporto tecnico