Guida LM con sistema a ricircolo di sfere completo, HCR

Guida LM con sistema a ricircolo di sfere completo, HCR
This R guide provides a high accuracy arc motion. Provides greater accuracy than using a slide guide or cam follower, and the simple mounting process requires only the mounting of LM rails and blocks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCR12A[1,​2]+60/100R
HCR12A[1,​2]+60/100RH
HCR12A[1,​2]C1+60/100R
HCR12A[1,​2]C1+60/100RH
HCR15A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/[150,​300,​400]R
HCR15A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/[150,​300,​400]RH
HCR15A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/[150,​300,​400]R
HCR15A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/[150,​300,​400]RH
HCR25A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/500R
HCR25A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/500RH
HCR25A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/500R
HCR25A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/500RH
HCR35A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/600R
HCR35A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/600RH
HCR35A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/600R
HCR35A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/600RH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza guida W1
(mm)
Altezza montaggio M
(mm)
Numero di carrelli LM combinati con un asse Gioco radiale Grado di precisione Numero modello nominale Coefficiente di carico dinamico base C
(N)
Coefficiente di carico statico base Co
(N)
Momento statico ammesso MA
(N▪m)
Momento statico ammesso MB
(N▪m)
Momento statico ammesso MC
(N▪m)
Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)
LM Rail Radius R Central Angle

-

1 23 giorni 12181 ~ 2NormaleGrado standard124700853040.940.944.53930.510060

-

1 23 giorni 12181 ~ 2NormaleGrado elevato124700853040.940.944.53930.510060

-

1 23 giorni 12181 ~ 2Precarico leggeroGrado standard124700853040.940.944.53930.510060

-

1 23 giorni 12181 ~ 2Precarico leggeroGrado elevato124700853040.940.944.53930.510060

-

1 23 giorni 15241 ~ 9NormaleGrado standard1583301350080.580.584.44738.815060

-

1 23 giorni 15241 ~ 9NormaleGrado elevato1583301350080.580.584.44738.815060

-

1 23 giorni 15241 ~ 9Precarico leggeroGrado standard1583301350080.580.584.44738.815060

-

1 23 giorni 15241 ~ 9Precarico leggeroGrado elevato1583301350080.580.584.44738.815060

-

1 22 giorni 23361 ~ 9NormaleGrado standard2519900344003073073447059.550060

-

1 22 giorni 23361 ~ 9NormaleGrado elevato2519900344003073073447059.550060

-

1 22 giorni 23361 ~ 9Precarico leggeroGrado standard2519900344003073073447059.550060

-

1 22 giorni 23361 ~ 9Precarico leggeroGrado elevato2519900344003073073447059.550060

-

1 23 giorni 34481 ~ 9NormaleGrado standard35373006110078278290510080.460060

-

1 23 giorni 34481 ~ 9NormaleGrado elevato35373006110078278290510080.460060

-

1 23 giorni 34481 ~ 9Precarico leggeroGrado standard35373006110078278290510080.460060

-

1 23 giorni 34481 ~ 9Precarico leggeroGrado elevato35373006110078278290510080.460060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guida R Profilo blocco Tipo largo Tipo binario Standard
Materiale Acciaio al carbonio Disposizione sfere 4 ricircoli ad arco circolare Fermo N/A
Sistema di lubrificazione Applicazione di lubrificante Elemento di rotolamento Sfera Foro di montaggio per carrelli Foro maschiato
Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo) 4 Profondità vite foro di montaggio(mm) Tipo passante

Supporto tecnico