Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PSX-6-A |
PSX-6-AK |
PSX-8-A |
PSX-8-AK |
PSXS-6-A |
PSXS-6-AK |
PSXS-8-A |
PSXS-8-AK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Materiale perno | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento della superficie perno | Trattamento termico punta | Diametro esterno punta (Ø) | Lunghezza (mm) | Controdado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Acciaio | Acciaio | 12 | 6 | Ossido nero | NA | Tempra | 6 | 45 | NA | |
23.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Acciaio | Acciaio | 12 | 6 | Ossido nero | NA | Tempra | 6 | 45 | Disponibile | |
24.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio | Acciaio | 16 | 8 | Ossido nero | NA | Tempra | 8 | 54 | NA | |
26.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio | Acciaio | 16 | 8 | Ossido nero | NA | Tempra | 8 | 54 | Disponibile | |
36.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Acciaio inox | 12 | 6 | NA | Nichelatura | NA | 6 | 45 | NA | |
39.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Acciaio inox | 12 | 6 | NA | Nichelatura | NA | 6 | 45 | Disponibile | |
50.09 € | 1 | 9 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 16 | 8 | NA | Nichelatura | NA | 8 | 54 | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 16 | 8 | NA | Nichelatura | NA | 8 | 54 | Disponibile |
Loading...
Meccanismo di blocco | NA | Metodo di montaggio | Tipo avvitato | Lunghezza complessiva | Tipo corto |
---|---|---|---|---|---|
Tutto in acciaio inox | Incompatibile | Manopola di funzionamento | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale perno
Diametro esterno(mm)
Corsa(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento della superficie perno
Trattamento termico punta
Diametro esterno punta(Ø)
Lunghezza(mm)
Controdado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali