Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KAH-40XK8 |
KAH-40XM8 |
KAH-40XR8 |
KAH-50XK10 |
KAH-50XM10 |
KAH-50XR10 |
KAH-60XK12 |
KAH-60XM12 |
KAH-60XR12 |
KAH-70XK16 |
KAH-70XM16 |
KAH-70XR16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Lavorazione sedi viti di fermo | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M8 | 15 | Foro passante | - | 40 | 25 | |
18.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M8 | 15 | Foro cieco | - | 40 | 25 | |
24.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Foro rotondo | 8 | 15 | Foro cieco / Foro calibrato | NA | 40 | 25 | |
36.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M10 | 20 | Foro passante | - | 50 | 32 | ||
23.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M10 | 18 | Foro cieco | - | 50 | 32 | |
31.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Foro rotondo | 10 | 18 | Foro cieco / Foro calibrato | NA | 50 | 32 | |
44.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M12 | 26 | Foro passante | - | 60 | 40 | ||
30.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M12 | 22 | Foro cieco | - | 60 | 40 | |
33.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Foro rotondo | 12 | 22 | Foro cieco / Foro calibrato | NA | 60 | 40 | |
46.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M16 | 32 | Foro passante | - | 70 | 46 | ||
44.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M16 | 28 | Foro cieco | - | 70 | 46 | ||
46.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Foro rotondo | 16 | 28 | Foro cieco / Foro calibrato | NA | 70 | 46 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Profilo poligonale, tipo | Manopola pentagonale | Funzione aggiuntiva | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale manopola | Lega di alluminio | Finitura manopola | Lucidatura | Materiale sezione di montaggio | Lega di alluminio |
Finitura sezione di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Lavorazione sedi viti di fermo
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali