Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PCX-6-A |
PCX-6-AK |
PCX-6-B |
PCX-6-BK |
PCX-8-A |
PCX-8-AK |
PCX-8-B |
PCX-8-BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Manopola di funzionamento | Diametro esterno punta (Ø) | Lunghezza (mm) | Controdado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.37 € | 1 | 9 giorni | 12 | 8 | Disponibile | 6 | 59.5 | NA | ||
63.60 € | 1 | 6 giorni | 12 | 8 | Disponibile | 6 | 59.5 | Disponibile | ||
55.37 € | 1 | 40 giorni | 12 | 8 | NA | 6 | 43 | NA | ||
56.60 € | 1 | 8 giorni | 12 | 8 | NA | 6 | 43 | Disponibile | ||
62.54 € | 1 | 40 giorni | 16 | 10 | Disponibile | 8 | 64.5 | NA | ||
64.63 € | 1 | 32 giorni | 16 | 10 | Disponibile | 8 | 64.5 | Disponibile | ||
55.52 € | 1 | 40 giorni | 16 | 10 | NA | 8 | 48 | NA | ||
57.61 € | 1 | 8 giorni | 16 | 10 | NA | 8 | 48 | Disponibile |
Loading...
Tipo | Manopola speciale | Meccanismo di blocco | Con meccanismo di blocco | Metodo di montaggio | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Materiale corpo | Acciaio | Tutto in acciaio inox | Incompatibile |
Materiale perno | Acciaio | Trattamento superficie corpo principale | Cromatura trivalente | Trattamento della superficie perno | NA |
Trattamento termico punta | Tempra |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Corsa(mm)
Manopola di funzionamento
Diametro esterno punta(Ø)
Lunghezza(mm)
Controdado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali