Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KTF-32XM6 |
KTF-40XM8 |
KTF-50XM10 |
KTF-63XM12 |
KTFS-32XM6 |
KTFS-40XM8 |
KTFS-50XM10 |
KTFS-63XM12 |
KTR-32XR6 |
KTR-40XR8 |
KTR-50XR10 |
KTR-63XR12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Lavorazione sedi viti di fermo | Materiale sezione di montaggio | Finitura sezione di montaggio | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M6 | 12 | Foro cieco | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 32 | 21 | ||
4.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M8 | 14 | Foro cieco | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 | 26 | ||
7.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | M10 | 18 | Foro cieco | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 50 | 34 | ||
12.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M12 | 22 | Foro cieco | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 63 | 42 | ||
8.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | M6 | 12 | Foro cieco | - | - | NA | 32 | 21 | |
11.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M8 | 14 | Foro cieco | - | - | NA | 40 | 26 | ||
14.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M10 | 18 | Foro cieco | - | - | NA | 50 | 34 | ||
19.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M12 | 22 | Foro cieco | - | - | NA | 63 | 42 | ||
4.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | Foro rotondo | 6 | 12 | Foro cieco / Foro calibrato | NA | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 32 | 21 | ||
5.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | Foro rotondo | 8 | 14 | Foro cieco / Foro calibrato | NA | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 | 26 | ||
8.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | Foro rotondo | 10 | 18 | Foro cieco / Foro calibrato | NA | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 50 | 34 | ||
12.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | Foro rotondo | 12 | 22 | Foro cieco / Foro calibrato | NA | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 63 | 42 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Profilo poligonale, tipo | Ettagono | Funzione aggiuntiva | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale manopola | Nylon 6 | Finitura manopola | NA |
Configura
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Lavorazione sedi viti di fermo
Materiale sezione di montaggio
Finitura sezione di montaggio
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali