• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / XBW / NBK (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XBW-25C2-8-9-BT

Codice componente
XBW-25C2-8-9-BT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Materiale corpo Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Lavoro extra Sede chiavetta

101.81 €

1 9 giorni 101.01–3.00892532.210,001–78,000[Alluminio] EN AW-7075 Equiv.2250000.02–0.20.22±0,42.3×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo
Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 Categoria Corpo giunto Materiale parte disco Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Struttura A morsetto

Si trova sulla pagina di Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / XBW / NBK, il codice articolo è il seguente: XBW-25C2-8-9-BT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XBW-25C2-8-9-BT.

Tipologia prodotto

Codice componente
XBW-104C8-35-40
XBW-104C8-35-40-KT
XBW-104C8-35-42
XBW-25C2-8-9-BT-KT
XBW-25C2-9-BT-10
XBW-25C2-9-BT-10-KT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Materiale corpo Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Lavoro extra Sede chiavetta

615.87 €

1 9 giorni 10100–inf. a 5003540104104.44,001–10,000[Alluminio] EN AW-7075 Equiv.20060000.41–1.00.52±1.42.3×10-3Foro albero standardNA

618.90 €

1 9 giorni 10100–inf. a 5003540104104.44,001–10,000[Alluminio] EN AW-7075 Equiv.20060000.41–1.00.52±1.42.3×10-3Foro albero standardForo D2

615.87 €

1 9 giorni 10100–inf. a 5003542104104.44,001–10,000[Alluminio] EN AW-7075 Equiv.20060000.41–1.00.52±1.42.3×10-3Foro albero standardNA

115.56 €

1 9 giorni 101.01–3.00892532.210,001–78,000[Alluminio] EN AW-7075 Equiv.2250000.02–0.20.22±0,42.3×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoForo D2

101.81 €

1 9 giorni 101.01–3.009102532.210,001–78,000[Alluminio] EN AW-7075 Equiv.2250000.02–0.20.22±0,42.3×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

115.56 €

1 9 giorni 101.01–3.009102532.210,001–78,000[Alluminio] EN AW-7075 Equiv.2250000.02–0.20.22±0,42.3×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoForo D2

Supporto tecnico