Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MOL-20-6.35-7-BT
Codice componente
|
---|
MOL-20-6.35-7-BT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.81 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 7 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Categoria | Corpo giunto | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 3 |
Materiale paracolpi | Resina acetalica | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Si trova sulla pagina di Giunti Oldham / bloccaggio a semiguscio, chiavetta / 1 disco: POM / corpo: alluminio / MOL / NBK, il codice articolo è il seguente: MOL-20-6.35-7-BT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MOL-20-6.35-7-BT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MOL-16-3-6 |
MOL-16-3-6.35 |
MOL-16-4-4 |
MOL-20-6.35-8 |
MOL-20-7-BT-7-BT |
MOL-20-7-BT-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.89 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
19.89 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 3 | 6.35 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
23.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
22.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 8 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
76.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
50.81 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA |