Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MOS-32C-9-BT-KT-9-BT-KT
Codice componente
|
---|
MOS-32C-9-BT-KT-9-BT-KT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 9 | 32 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 1.1–3.0 | 2 | 7.3×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 | Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Categoria | Corpo giunto |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 | Materiale paracolpi | Resina acetalica | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Si trova sulla pagina di Giunti Oldham / fissaggio selezionabile / 1 disco: POM / corpo: alluminio / MOS / NBK, il codice articolo è il seguente: MOS-32C-9-BT-KT-9-BT-KT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MOS-32C-9-BT-KT-9-BT-KT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MOS-12C-4-4 |
MOS-12C-4-5 |
MOS-12C-5-5 |
MOS-8-1-1 |
MOS-8-1-2 |
MOS-8-1-2.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 7.1×10-8 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
31.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 7.1×10-8 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
34.06 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 7.1×10-8 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
36.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 1 | 1 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.2 × 10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
39.54 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 1 | 2 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.2 × 10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
37.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 1 | 2.5 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.2 × 10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA |