Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
12.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
12.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
12.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
67.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 7 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
12.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
12.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
10.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
61.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 8 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | |
67.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 7 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
12.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
12.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
67.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
67.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
12.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
67.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
67.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
67.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
67.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
22.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 3.0×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
24.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 3.0×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
24.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 3.0×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
27.86 € | 1 | 9 giorni | - | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 3.2X10-7 | Tipo spaccato | Foro albero standard | Non in dotazione | ||
27.86 € | 1 | 9 giorni | - | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 3.2X10-7 | Tipo spaccato | Foro albero standard | Non in dotazione | ||
27.86 € | 1 | 9 giorni | - | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 3.2X10-7 | Tipo spaccato | Foro albero standard | Non in dotazione | ||
13.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
11.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
13.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 10 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
69.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
69.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
69.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
69.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 9 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
13.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
13.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
69.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 9 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
69.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 9 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
69.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 10 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
96.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 9 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
13.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
41.77 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 1.3×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | Sui due lati | ||
25.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 20 | 20 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 8.7 x 10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
26.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 20 | 20 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 8.7 x 10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
81.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 20 | 20 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 8.7 x 10-7 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
81.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 20 | 20 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 8.7 x 10-7 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
26.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 20 | 20 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 8.7 x 10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
30.17 € | 1 | 9 giorni | - | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 20 | 20 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 8.7x10-7 | Tipo spaccato | Foro albero standard | Non in dotazione | ||
30.17 € | 1 | 9 giorni | - | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 20 | 20 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 8.7x10-7 | Tipo spaccato | Foro albero standard | Non in dotazione | ||
30.17 € | 1 | 9 giorni | - | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 20 | 20 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 8.7x10-7 | Tipo spaccato | Foro albero standard | Non in dotazione | ||
16.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 8 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.9×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
16.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 10 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.9×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
16.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 12 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.9×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
71.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 9 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.9×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
71.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 9 | 9 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.9×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
71.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 9 | 10 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.9×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
71.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 9 | 11 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.9×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
71.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 9 | 12 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.9×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
99.33 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 9 | 9 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.9×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
16.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 10 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.9×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
16.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 12 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.9×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
71.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 11 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.9×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA |
Loading...
Applicazione | Servomotore / Motore a passo | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali