Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XRP-16C-5X5 |
XRP-16C-5X6 |
XRP-16C-6X6 |
XRP-19C-6X6 |
XRP-19C-6X8 |
XRP-19C-8X8 |
XRP-24C-8X8 |
XRP-24C-8X10 |
XRP-24C-10X10 |
XRP-34C-10X10 |
XRP-34C-10X12 |
XRP-34C-12X12 |
XRP-39C-12X12 |
XRP-39C-12X14 |
XRP-39C-15X15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 20 | 0.6 | 39000 | 3.1×10-7 | ||
59.80 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 20 | 0.6 | 39000 | 3.1×10-7 | ||
75.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 20 | 0.6 | 39000 | 3.1×10-7 | ||
77.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 19 | 26 | 1.4 | 33000 | 8.0×10-7 | ||
58.55 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 19 | 26 | 1.4 | 33000 | 8.0×10-7 | |
77.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 19 | 26 | 1.4 | 33000 | 8.0×10-7 | ||
73.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 24 | 30 | 2.3 | 26000 | 2.7×10-6 | ||
89.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 24 | 30 | 2.3 | 26000 | 2.7×10-6 | ||
71.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 24 | 30 | 2.3 | 26000 | 2.7×10-6 | ||
100.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 34 | 40 | 2.8 | 18000 | 1.4 x 10-5 | ||
100.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 12 | 34 | 40 | 2.8 | 18000 | 1.4 x 10-5 | ||
100.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 12 | 34 | 40 | 2.8 | 18000 | 1.4 x 10-5 | ||
93.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01–5.00 | 12 | 12 | 39 | 48 | 4.7 | 16000 | 3.9×10-5 | ||
91.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01–5.00 | 12 | 14 | 39 | 48 | 4.7 | 16000 | 3.9×10-5 | ||
114.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 15 | 15 | 39 | 48 | 4.7 | 16000 | 3.9×10-5 |
Loading...
Applicazione | Servomotore / Motore a passo / Encoder | Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali