Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MWS-8-2-2
Codice componente
|
---|
MWS-8-2-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 2 | 2 | 8 | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.1 | 78000 | ±0,1 | 1.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard |
Loading...
Tipo | Con fenditure | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | Categoria | Corpo giunto |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 | Sede chiavetta | NA |
Si trova sulla pagina di Giunti a fessura / fissaggio a vite, fissaggio al mozzo / scanalatura trasversale / corpo: alluminio, acciaio inox / MWS / NBK, il codice articolo è il seguente: MWS-8-2-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MWS-8-2-2.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Struttura
Lavoro extra
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MWS-12-4.5-5 |
MWS-12-4.5-BT-6-BT |
MWS-12-5-5 |
MWS-8-2-4-BT |
MWS-8-3-3 |
MWS-8-3-4-BT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4.5 | 5 | 12 | 14 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | ||
77.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4.5 | 6 | 12 | 14 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | ||
24.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 12 | 14 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | ||
72.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 2 | 4 | 8 | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.1 | 78000 | ±0,1 | 1.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | ||
21.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 8 | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.1 | 78000 | ±0,1 | 1.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | ||
74.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 8 | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.1 | 78000 | ±0,1 | 1.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo |