Codice articolo del costruttore: P-60TS
Marca: YUEI CASTER
Prezzo: 9.80 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Altezza di montaggio H: 73 mm
Gamma di carico: 80.01~140.00 daN
Carico ammesso: 100 daN
Diam. rotella D: 60 Ø
Largh. bozzello: 55 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P-60TS
Codice componente
|
---|
P-60TS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.80 € | 1 | 5 giorni | 73 | 80.01~140.00 | 100 | 60 | 55 | 67 | Carico medio |
Loading...
Tipo ruota | Resina / Doppia rotella | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale bozzello | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Materiale raccordo | Resina | Diam. filettatura | M12 |
Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno | Freno | Disponibile | Cuscinetti rotella | NA |
Si trova sulla pagina di Rotella orientabile ad avvitare SG-S (con freno), il codice articolo è il seguente: P-60TS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-60TS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
P-50HTS |
P-50TS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.26 € | 1 | 5 giorni | 57.5 | 80.01~140.00 | 100 | 50 | 49 | 48 | Carico medio | ||
5.43 € | 1 | 5 giorni | 57.5 | 35.01~80.00 | 60 | 50 | 49 | 48 | Carico leggero/medio |