Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MST-16-6.35-BT-6.35-BT
Codice componente
|
---|
MST-16-6.35-BT-6.35-BT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6.35 | 6.35 | 16 | 23 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3.3×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA |
Loading...
Tipo | Con fenditure | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | Categoria | Corpo giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 |
Si trova sulla pagina di Giunti a spirale / corpo: alluminio / MST / NBK, il codice articolo è il seguente: MST-16-6.35-BT-6.35-BT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MST-16-6.35-BT-6.35-BT.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MST-12-4-4 |
MST-12-4-5 |
MST-12-4-6-BT |
MST-16-6.35-BT-7-BT |
MST-16-7-BT-7-BT |
MST-16-7-BT-8-BT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 12 | 18.5 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8.3×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
33.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 12 | 18.5 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8.3×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
88.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 12 | 18.5 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8.3×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6.35 | 7 | 16 | 23 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3.3×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 16 | 23 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3.3×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 16 | 23 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3.3×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA |