Giunti universali con stampaggio in elastomero / bloccaggio a vite, bloccaggio al mozzo / anello di bloccaggio: HNBR / corpo: alluminio / XGT, XGS / NBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti universali con stampaggio in elastomero / bloccaggio a vite, bloccaggio al mozzo / anello di bloccaggio: HNBR / corpo: alluminio / XGT, XGS / NBK
  • Sconto volumi elevati
Vibration absorption, high torque, high responsiveness, backlash "0"

[Features]
· Rubber type optimally designed for actuator flexible coupling, with high damping capacity.
· High precision positioning in a short time is possible.
· Completely unified structure, coupling molded hubs on both sides with high damping capacity rubber.
· High damping capacity shape of the rubber is designed by analysis, using the latest finite element method to achieve high torsional rigidity, and high torque.
· In addition, by concentrating the stress near the inner diameter of the clasp uniformly throughout, a long-life design is achieved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XGL-34C-10-BT-13-BT

                             

Codice componente
XGL-34C-10-BT-13-BT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDisallineamento ammesso Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Caratteristiche Categoria Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Struttura Lavoro extra Sede chiavetta

137.77 €

1 8 giorni 10-5.01–10.0010133444Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni-8180000.2±0,31.3×10-5Con morsetto doppioForo albero di lavoro aggiuntivoNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gommino di smorzamento vibrazioni Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo Gamma di rotazioni massima(r/min) 10,001–78,000
Materiale corpo EN AW-2017 Equiv. Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02–0.2 Disallineamento angolare ammesso(deg) 1.5
Materiale paracolpi HNBR Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80

Si trova sulla pagina di Giunti universali con stampaggio in elastomero / bloccaggio a vite, bloccaggio al mozzo / anello di bloccaggio: HNBR / corpo: alluminio / XGT, XGS / NBK, il codice articolo è il seguente: XGL-34C-10-BT-13-BT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XGL-34C-10-BT-13-BT.

Tipologia prodotto

Codice componente
XGL-15C-3-BT-6-BT
XGL-15C-4-BT-4-BT
XGL-15C-4-BT-5-BT
XGL-34C-10-BT-15-BT
XGL-34C-10-BT-KT-10-BT-KT
XGL-34C-11-12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDisallineamento ammesso Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Caratteristiche Categoria Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Struttura Lavoro extra Sede chiavetta

118.50 €

1 8 giorni 10-1.01–3.00361530Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni-1.1420000.15±0.23.3×10-7Con morsetto doppioForo albero di lavoro aggiuntivoNA

118.50 €

1 8 giorni 10-1.01–3.00441530Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni-1.1420000.15±0.23.3×10-7Con morsetto doppioForo albero di lavoro aggiuntivoNA

118.50 €

1 8 giorni 10-1.01–3.00451530Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni-1.1420000.15±0.23.3×10-7Con morsetto doppioForo albero di lavoro aggiuntivoNA

96.25 €

1 8 giorni 10-5.01–10.0010153444Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni-8180000.2±0,31.3×10-5Con morsetto doppioForo albero di lavoro aggiuntivoNA

117.20 €

1 8 giorni 10-5.01–10.0010103444Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni-8180000.2±0,31.3×10-5Con morsetto doppioForo albero di lavoro aggiuntivoSui due lati

77.59 €

1 9 giorni 10-5.01–10.0011123444Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni-8180000.2±0,31.3×10-5Con morsetto doppioForo albero standardNA

Supporto tecnico