Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XGL-34C-12-BT-16-BT
Codice componente
|
---|
XGL-34C-12-BT-16-BT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Caratteristiche | Categoria | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 5.01–10.00 | 12 | 16 | 34 | 44 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 8 | 18000 | 0.2 | ±0,3 | 1.3×10-5 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA |
Loading...
Tipo | Gommino di smorzamento vibrazioni | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo | Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1.5 |
Materiale paracolpi | HNBR | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Si trova sulla pagina di Giunti universali con stampaggio in elastomero / bloccaggio a vite, bloccaggio al mozzo / anello di bloccaggio: HNBR / corpo: alluminio / XGT, XGS / NBK, il codice articolo è il seguente: XGL-34C-12-BT-16-BT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XGL-34C-12-BT-16-BT.
Configura
Stock
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Caratteristiche
Categoria
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XGL-15C-3-BT-6-BT |
XGL-15C-4-BT-4-BT |
XGL-15C-4-BT-5-BT |
XGL-34C-12-BT-KT-12-BT-KT |
XGL-34C-13-BT-13-BT |
XGL-34C-13-BT-14-BT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Caratteristiche | Categoria | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 3 | 6 | 15 | 30 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.3×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 15 | 30 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.3×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 15 | 30 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.3×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
117.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 5.01–10.00 | 12 | 12 | 34 | 44 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 8 | 18000 | 0.2 | ±0,3 | 1.3×10-5 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
137.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 5.01–10.00 | 13 | 13 | 34 | 44 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 8 | 18000 | 0.2 | ±0,3 | 1.3×10-5 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
137.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 5.01–10.00 | 13 | 14 | 34 | 44 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 8 | 18000 | 0.2 | ±0,3 | 1.3×10-5 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA |