Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 22 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 3.4 x 10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
32.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 22 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 3.4 x 10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
32.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 22 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 3.4 x 10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
39.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 22 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 3.5×10-7 | Tipo semi-spaccato | Foro albero standard | NA | ||
32.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 20 | 24 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 9.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
32.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 20 | 24 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 9.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
92.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 20 | 24 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 9.2×10-7 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
92.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 20 | 24 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 9.2×10-7 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
92.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 20 | 24 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 9.2×10-7 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
36.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 20 | 24 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 9.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
43.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 20 | 24 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 31000 | 9.5×10-7 | Tipo semi-spaccato | Foro albero standard | NA | ||
40.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 8 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
40.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 10 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
95.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 9 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
95.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 11 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
95.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 12 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
95.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 9 | 9 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
95.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 9 | 10 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
95.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 9 | 11 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
88.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01–5.00 | 9 | 12 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
114.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01–5.00 | 9 | 9 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
40.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 10 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
95.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 11 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
95.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 12 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
68.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 10 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | Sui due lati | ||
95.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 11 | 11 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
88.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01–5.00 | 11 | 12 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
123.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 11 | 11 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
34.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01–5.00 | 12 | 12 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
68.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 12 | 12 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | Sui due lati | ||
48.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 10 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | Tipo semi-spaccato | Foro albero standard | NA | ||
48.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 12 | 12 | 25 | 36 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | Tipo semi-spaccato | Foro albero standard | NA | ||
53.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 10 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
53.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 12 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
53.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 14 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 11 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 13 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
81.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 10 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero standard | Sui due lati | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 11 | 11 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 11 | 12 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 11 | 13 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 11 | 14 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 11 | 15 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
135.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 11 | 11 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
53.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 12 | 12 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
53.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 12 | 14 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 12 | 13 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
81.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 12 | 12 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero standard | Sui due lati | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 13 | 13 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 13 | 14 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 13 | 15 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
135.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 13 | 13 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
46.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.01–10.00 | 14 | 14 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 14 | 15 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
81.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 14 | 14 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero standard | Sui due lati | ||
53.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 15 | 15 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
81.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 15 | 15 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero standard | Sui due lati | ||
59.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 14 | 14 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | Tipo semi-spaccato | Foro albero standard | NA | ||
59.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 15 | 15 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | Tipo semi-spaccato | Foro albero standard | NA | ||
51.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 22 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.3 | 39000 | 8.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA |
Loading...
Applicazione | Servomotore / Motore a passo | Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali